(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

no03スラット材質・色・ローラを選ぶ

基本的にはポリカを選ばれるお客さまが多いですが、耐薬品やリサイクル性ではPET、低コストでは塩ビが人気です。
遮光性や強度を求められる方はアルミを、また木くずや粉が多い場所では制電タイプが好まれます。

  • 高強度
  • 耐薬品
  • 遮光
  • 透明
  • 低コスト
  • リサイクル

スラット材質・色を選ぶ

ポリカ(ポリカーボネート)

特長

  • 強度が強い
  • 耐薬品性に劣っている
  • サイズは最大2000mmまで可能
ポリカ(ポリカーボネート)

PET(ポリエチレン・テレフタレート)

特長

  • 耐薬品性に優れている
  • 透明度が高い
  • 優れたリサイクル性
  • サイズは最大1300mmまで可能
PET(ポリエチレン・テレフタレート)

塩ビ(塩化ビニール)

特長

  • 強度は弱い
  • 耐薬品性に優れている
  • 低コスト
  • サイズは最大1300mmまで可能
塩ビ(塩化ビニール)

アルミ

特長

  • 強度が強い
  • 遮光性が高い
  • 優れたリサイクル性
  • サイズは最大2000mmまで可能
アルミ

コストと強度

コストと強度

スラットとは?

スラットとはシャッターの板部分の名称です。
またヒンジ(関節)とスラット(板)を繋ぎ合せた複数体もスラットと言います。
用途に応じて板材を変えることでさまざまな用途に適したシャッターとなります。

※先頭と末尾のスラット材質はアルミが標準です。

ローラを選ぶ

標準ローラ

標準ローラ

アイセルの標準的な規格のローラです。
ローラの回転によりシャッターの開閉を滑らかにサポートします。

対応寸法:300mm~1000mmまで

ベアリングローラ

ベアリングローラ

1000mmを超える規格の場合に使用されます。
標準ローラに比べ発塵が少なく飲食関係やクリーンルームなどで使用されます。
その場合は1000mm以下でもベアリングローラを選ばれる場合があります。

対応寸法:300mm~2000mmまで

※ベアリングローラはAF20の規格がありません。

(4)フレームを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)