(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

no01形状を選ぶ

縦型

縦型

特長
作業エリアを最大限有効に活かすことができます。
また、設計する際に簡単にイメージができ、装置への設置も簡単です。
最大製作寸法
縦:2000mm×横:2000mm×奥行き:2000mmまで

詳細へ

AF20を選択する場合、折り返し型のエルボプレート付は選択できません。

斜め型

斜め型

特長
意匠性に優れ装置に高級感を与えます。
また、大型の装置に取り付けることで圧迫感を押さえることができます。
最大製作寸法
縦:2000mm×横:2000mm×奥行き:2000mmまで

詳細へ

AF20を選択する場合、斜め型は選択できません。AF40を選択する場合、60°は選択できません。

横型

横型

特長
上部へシャッターを逃がす空間が無い場合に有効です。
左右片開き・両開きも可能なため、奥行きの長さが無い場合にも最大開口を確保できます。
広い横幅にも対応できるため、計測器のカバーや店舗用ディスプレーとしても使われることがあります。

他のタイプと比べ製作寸法を大きく取れます。
最大製作寸法
縦:2000mm×横:4000mm×奥行き:4000mmまで

詳細へ

AF20を選択する場合、折り返し型のエルボプレート付は選択できません。

フラット型

フラット型

特長
繰り返しができない部分や、比較的小さな開口部に利用されます。主な用途としては、機械のメンテナンススイッチ用カバーや店舗装飾として使われます。
最大製作寸法
縦:2000mm×横:2000mm×奥行き:2000mmまで

詳細へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)