(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

アイセル マシンシャッターとは

アイセルのマシンシャッターは、アルミフレームの特長をうまく応用した、次世代の安全カバーです。

  • 安全
  • 高級感
  • 省スペース
  • 後付可能
  • 優れたリサイクル性
  • 軽い
  • 内部が見える
  • スムーズ
  • バリエーション豊富
  • 自由設計

マシンシャッターシステムの特長

省スペース
シャッター式で扉が外に飛び出ないためメンテナンススペースの有効化が可能。
軽くてスムーズ
2mm厚の樹脂板をヒンジで補強することにより、軽くて強いシャッターに仕上げています。
簡単に設計
標準化したアタッチメント・ジョイント・アルミフレームを組み合わせるだけで、簡単に形状が決められます。
軽く・強く・美しく
スチール製の構造材に比べてはるかに軽く強い特性を備えています。アルミフレーム表面はアルマイト処理され、その美しい光沢を長期間維持します。
優れたリサイクル性
アイセル製品では、アルミフレーム・アタッチメント・ナットまでアルミ化しているため、金属に比べて再生費用が安く、リサイクルが容易です。

用途

  • 半導体設備ラインの安全カバー
  • 食品製造ラインの安全カバー
  • 立体倉庫の簡易カバー
  • 溶接ラインの遮光カバー
  • 医薬品製造ラインの安全カバー
  • 展示ディスプレイの安全カバー
  • 作業現場のパソコン・治具用カバー
  • プレス機の安全カバー etc.

用途用途用途

施工例

飲食関係

飲食関係

物流倉庫関係

物流倉庫関係物流倉庫関係

精密測定器関係

精密測定器関係精密測定器関係精密測定器関係

医療関係

医療関係医療関係

加工機関係

加工機関係

装置関係

装置関係装置関係

作業現場が求める安全カバーとは?

過去の安全カバー作成例

過去の安全カバー作成例

次世代の安全カバー作成例

次世代の安全カバー作成例

選定ガイドTOPへ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)